229-7100: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7100: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 229-7100
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    K100 Adaptador de Passagem A.R.M. Central (pino vertical)

    Descrição:
    Adaptador de passagem Central K100 para instalar uma borda de base de 45 mm com um chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat® contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade. A opção A.R.M. oferece uma camada de carboneto de tungstênio que protege superfícies de alto desgaste, como faces de adaptador. O A.R.M. prolonga a vida útil em aplicações de alta abrasão em até 5 vezes de uma peça desprotegida

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção de A.R.M.
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: K100
    wheel-type loader
    972M 972G II 966M XE 966K XE 972K 972M XE 966H 966K 972H