229-7132: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7132: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 229-7132
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador A.R.M. sem Martelo Esquerdo (pino vertical) K130

    Descrição:
    Adaptador A.R.M. sem martelo Esquerdo K130 para ajustar uma borda de base de 63,5 mm com um chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat® contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade. A opção A.R.M. oferece uma camada de carboneto de tungstênio que protege superfícies de alto desgaste, como faces de adaptador. O A.R.M. prolonga a vida útil contra desgaste em aplicações de alta abrasão em até cinco vezes em comparação com uma peça desprotegida

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção de A.R.M.
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Lado Esquerdo
    • Tamanho do Adaptador: K130
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.