229-7134: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7134: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 229-7134
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador sem martelo Central Rente (pino vertical) K130

    Descrição:Adaptador Central Rente sem martelo K130 para ajustar uma borda de 40-45 mm com um chanfro de 22,5 grausAtributos:O adaptador maior oferece durabilidade maior e mais proteção contra desgaste do que um sistema de cinta dupla tradicionalAplicação Recomendada:Caçamba de Pá-carregadeira. O sistema de adaptador de Suporte Rente Cat é ideal para aplicações de alto impacto e alta abrasão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: K130
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.