229-7158: PONTA DUPLA PONTIAGUDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7158: PONTA DUPLA PONTIAGUDA

    Número de Peça : 229-7158
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta Dupla Pontiaguda K150 Série K

    Descrição:
    Ponta Dupla Pontiaguda K150 Série K


    Atributos:
    Projeto de encaixe com giro e retenção vertical sem martelo.
    Tamanho da Ponta K150(600)


    Aplicação Recomendada:
    Usada nas posições de canto com as pontas pontiagudas para materiais fraturáveis e de difícil penetração.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pol): 7,5
    • Comprimento (mm): 462,28
    • Comprimento (pol): 18,2
    • Largura (mm): 205,74
    • Tamanho da Ponta: K150
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.