• \
  • Home
  • 232-6136: Luzes de Sinalização de LED
232-6136: Luzes de Sinalização de LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    232-6136: Luzes de Sinalização de LED

    Número de Peça : 232-6136
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luzes de Sinal LED Âmbar e Vermelha de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Vermelha e Âmbar
    • Descrição: LED de Freio, Traseiro e de Seta
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Retangular
    tratores-escrêiperes de rodas
    657G

    caminhões fora-de-estrada
    777F, 773GLRC, 772, 775FOEM, 797F, 793F, 772GOEM, 777G, 775GOEM, 793FOEM, 785DOEM, 775GLRC, 789D, 793D, 785C, 797FXQ, 770GLRC, 773F, 777FOEM, 795FAC, 793FXQ, 770GOEMLRC, 785D, 795FXQ, 789DXQ, 789C, 773FOEM, 773GOEM, 775G, 793FCMD, 777GOEM, 777GOEMLRC, 770, 777GLRC, 770GOEM, 773G, 793FAC, 770G, 772GOEMLRC, 775GOEMLRC, 775F