233-4803: CONJ ELOS - EST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    233-4803: CONJ ELOS - EST

    Número de Peça : 233-4803
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Elo Selado e Lubrificado

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 44
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 1/8
    • Tombamento da Esteira (pol): 10,3
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.