233-7170: Ponta ARM Reforçada
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    233-7170: Ponta ARM Reforçada

    Número de Peça : 233-7170
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Ponta ARM Reforçada K170

    O sistema Série K™ da Cat® apresenta um design de encaixe com giro e retentor vertical que entrega retenção confiável, além de fácil instalação e remoção. Projetado para o DNA do seu equipamento Cat, as pontas Série K protegem as caçambas das suas máquinas contra danos como nenhuma outra ponta é capaz.

    Essas pontas Reforçadas com Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material) possuem aproximadamente 60% mais material de desgaste na báscula da ponta. ARM é um processo de soldagem que une partículas muito duras de carboneto de tungstênio nas Ferramentas de Penetração no Solo para criar um escudo protetor sobre o componente. Isso proporciona proteção superior para o seu equipamento e reduz o tempo de inatividade da máquina.

    O revendedor Cat pode ajudá-lo a selecionar os dentes que oferecem o equilíbrio correto de penetração e vida útil do desgaste para as suas necessidades e condições do local de trabalho específicas. Escolher peças originais Cat é uma decisão empresarial inteligente, hoje e amanhã.

    Atributos:

    • Aproximadamente 60% mais material de desgaste na báscula da ponta
    • O ARM desgasta em volta do perfil para aumentar a penetração
    • Vida útil do desgaste até 5x maior

    Aplicações:
    • Alta abrasão
    • Impacto baixo a moderado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho da Ponta: K170
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.