233-7171: Ponta de Penetração
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    233-7171: Ponta de Penetração

    Número de Peça : 233-7171
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta de Penetração J170

    O sistema Série K™ da Cat® apresenta um design de encaixe com giro e retentor vertical que entrega retenção confiável, além de fácil instalação e remoção. Projetado para o DNA do seu equipamento Cat, as pontas Série K protegem as caçambas das suas máquinas contra danos como nenhuma outra ponta é capaz.

    Apresentando uma borda dianteira com área de seção transversal 60% menor, as pontas de Penetração oferecem penetração máxima em materiais altamente compactados. A estria central única se autoafia conforme sofre desgaste, aumentando a vida útil de desgaste e reduzindo o tempo de inatividade. Também oferecemos pontas de Penetração com Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material).

    O revendedor Cat pode ajudá-lo a selecionar os dentes que oferecem o equilíbrio correto de penetração e vida útil do desgaste para as suas necessidades e condições do local de trabalho específicas. Escolher peças originais Cat é uma decisão empresarial inteligente, hoje e amanhã.

    Atributos:
    • Borda dianteira com área de seção transversal 60% menor
    • Estria central única que se autoafia durante o desgaste

    Aplicações:
    • Materiais altamente compactados
    • Impacto moderado
    • Baixa abrasão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 162,56
    • Altura (pol): 6,4
    • Comprimento (mm): 457,2
    • Comprimento (pol): 18
    • Largura (mm): 220,98
    • Tamanho da Ponta: K170
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.