233-7655: JUNTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    233-7655: JUNTA

    Número de Peça : 233-7655
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Junta do Arrefecedor de Óleo

    Descrição:

    • As juntas são um importante componente dos arrefecedores de óleo que mantêm a temperatura do óleo

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,3
    • Comprimento (pol): 16
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 962G II 950F II 962H 938G II 950F 924GZ 966E 966D 950G II 966F 966F II 960F 924G

    challenger
    55 35 45

    engine - generator set
    3126B

    engine - truck
    3126E C7 3126 3116

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    545C

    engine - industrial
    3116 C7 3126 3126B

    motor grader
    160M 2 120H NA 140K 120H ES 140M 120H 135H 120K 12K 160M 140K 2 135H NA 120K 2 140M 2 160K 140G

    forest products
    573 584 584HD 570B 580B

    paving compactor
    CS-563 CB-634C CP-563 CS-583D

    asphalt paver
    AP-755 AP-1055D BG-2455D AP-1000D BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F IT62H IT62G II

    excavator
    325B L 324D FM 320-A L 320 L 325D L 320-A 329D L 325B LN

    marine products
    3126 3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C