233-8005: JUNTA EXPANS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    233-8005: JUNTA EXPANS

    Número de Peça : 233-8005
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Foles de Escape

    Descrição:

    • Os foles de escape conectam os tubos de gás de escape e os turbocompressores em série.


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 81,28
    • Comprimento (mm): 109,22
    • Descrição do Material: 0
    • Largura (mm): 109,22
    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81

    engine - industrial
    C13

    engine - truck
    C15 C13