234-4323: Luzes Halógenas 3" × 3" a Preços Ótimos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    234-4323: Luzes Halógenas 3" × 3" a Preços Ótimos

    Número de Peça : 234-4323
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Holofote de Espectro Largo de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Holofote de Espectro Largo
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Vertical
    exc
    324D FM 320D, 320D2 FM 324D FM LL 330D FM 320D FM RR 568 FM LL 568 FM 320D FM 325D FM

    ttt
    D9T

    mg
    12K, 140H, 160K, 143H, 163H, 160H, 135H, 12H, 16H, 140K 2 120K 2 140K, 14H, 120H, 120K

    it
    IT62G II IT38G II

    oht
    777F, 773F, 775F

    wtl
    938G II 966G II 950G II 962G II 972G II

    ap
    BG1000E, BG600D, AP600F, AP-655D, AP655F, BG500E, BG655D, BG1055E, AP-1000E AP-1055E AP-500E, BG555E, AP-600D, AP-1055F AP-1000F AP655F L AP-555E