234-4324: Luzes Halógenas a Preços Ótimos 3 pol × 3 pol
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    234-4324: Luzes Halógenas a Preços Ótimos 3 pol × 3 pol

    Número de Peça : 234-4324
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Holofote de Espectro Longo de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Comprimento (pol): 0
    • Largura (pol): 0
    • Padrão de Lente: Farol de longo alcance
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Vertical
    motor grader
    140H, 120K, 140K, 160H, 143H, 12K, 160K, 140K 2 135H, 14H, 163H, 120K 2 120H, 12H, 16H

    wheel-type loader
    980G II