234-4327: Luzes Halógenas a Preços Ótimos 3 pol × 3 pol
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    234-4327: Luzes Halógenas a Preços Ótimos 3 pol × 3 pol

    Número de Peça : 234-4327
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Holofote de Espectro Largo de 12 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Holofote de Espectro Largo
    • Tensão (volts): 12
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Vertical
    track excavators
    301.8, 301.6, 301.7CR 302CR 301.5