238-5086: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    238-5086: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 238-5086
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Diâmetro Interno (pol): 1,72
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 924
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    972M XE 966M XE 988F II 966K 966K XE

    engine - generator set
    G3512 G3516

    petroleum products
    TH48-E70 TH55 3512 TH55FT-E90 TH55-E70

    off-highway truck
    789D 796 AC 775B 777G 797 793F 795F AC 793F AC 794 AC 773D 793F CMD 797F 771D 785G 795F XQ 793F XQ 769D 775D 773E 798 AC 793F OEM 793D 797B

    engine - industrial
    G3508 3412E G3512 G3516 3508 G3516B SPF743

    articulated dump truck
    735

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    motor grader
    24H

    forest products
    521 522

    skid steer loader
    226D 249D3 232D3 232D 239D 249D 226D3 239DR 239D3

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    3516C 3412E 3512C

    wheel tractor-scraper
    657E 633E II 651E 621H 637E 631E 623G 623H 627H

    track-type tractor
    D9R D10R

    expanded mining products
    6020B HRS1220