238-8371: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    238-8371: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 238-8371
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata de Esteira (Autolimpante)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira autolimpantes foram projetadas para serem usadas em condições de terreno instável e lamacento. Conforme essas sapatas se movem ao redor da roda motriz e da roda-guia, elas se separam uma da outra, fazendo com que os detritos caiam para fora. Essas sapatas de aço fundido estão disponíveis em larguras que as tornam adequadas somente para máquinas LGP, e não devem ser usadas em condições altamente abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 25
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,6299
    • Tipo de Sapata: Autolimpante
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,9
    track-type tractor
    D4G D3K XL D3K LGP