238-8591: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    238-8591: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 238-8591
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata de Esteira (Garra Tripla, Com Punção Central)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras triplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garra tripla são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas de esteira com punção central têm um orifício cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 27,6
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,8661
    • Tipo de Sapata: Garra Tripla, Com Punção Central
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    excavator
    340F 336E H 336F LN 336D2 330D L 330D MH 336D 330D LN 336F L 340F L UHD 336D2 XE 336D L 336D2 L 336F 340D L 335F 330D 336E LH 336E L 336E 328D LCR 336F XE 336F L XE 336F LN XE 340D2 L 336F LNXE 336D LN 336D2 GC 336E LN 336E LNH 340F L LRE 336D2 L XE 335F LCR