245-3217: Conjunto de Mangueiras
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    245-3217: Conjunto de Mangueiras

    Número de Peça : 245-3217
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    wheel-type loader
    972H 950H 966H 992K

    wheel dozer
    854K