• \
  • Home
  • 246-9870: Luzes de Sinal LED
246-9870: Luzes de Sinal LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    246-9870: Luzes de Sinal LED

    Número de Peça : 246-9870
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Sinalização LED Vermelha de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Fio (pol): 0
    • Cor da Lente: Vermelha
    • Descrição: LED Payload
    • Diâmetro (pol): 0
    • Profundidade (pol): 0
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Lente: 0
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Redondo
    off highway trucks
    785G

    off-highway truck
    775F, 793C, 789D, 789C, 772G, 777D, 773G LRC 770G, 773G OEM 777F, 773E, 777G, 777E 773F, 775G, 784C, 793D, 785D, 793F XQ 793F, 770, 770G OEM 785C, 772G OEM 795F AC 795F XQ 775G OEM 773G, 797F, 793F CMD 772, 793F OEM 793F AC 775G LRC