247-1925: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    247-1925: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 247-1925
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (pol): 5 1/4 - 5 9/16
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    cold planers
    PM820LRC

    pipelayer
    PL61

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    motor grader
    135H, 120H, 12H

    wheel-type loader
    992K, 993K

    engine - industrial
    C27 C32

    expanded mining products
    6015B, 6020B

    track type tractors
    D6NLGP

    motor graders
    120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    cold planer
    PM620, PM820, PM622, PM825 PM822

    track-type tractor
    D6K D6N D6K XL D11T, D6K LGP

    wheel dozer
    854K

    track-type loader
    953D

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70

    wheel loaders
    990H, 993K

    excavator
    385C

    wheel dozers
    844H