247-6130: ANEL DO PISTÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    247-6130: ANEL DO PISTÃO

    Número de Peça : 247-6130
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel do Pistão

    Descrição:

    • Os anéis são componentes importantes dos pistões, que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 18,8
    • Altura (pol): 0,74
    • Comprimento (mm): 148,34
    • Comprimento (pol): 5,84
    • Largura (mm): 148,34
    wheel tractor-scraper
    637D, 657G, 657E, 623G, 657B, 621F, 623E, 627G, 627F, 623B, 631D, 621G, 621E, 623F, 651B, 627E, 621B

    pipelayer
    PL87, 587T, PL83, 583T

    engine - generator set
    C15 C27 C15 I6 C18 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD30, AD60, AD55B

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    990K, 980H, 980G, 990H, 986H, 986K

    engine - industrial
    C15 C27

    expanded mining products
    MD6290, 6015B, 6030

    articulated dump truck
    740B, 735, 740, 740 GC 735C, 735B, 735 OEM

    off-highway truck
    773F, 770, 775F, 775G LRC 770G, 773G OEM 775G OEM 773G LRC

    engine - truck
    C15 3406E C-15

    track-type tractor
    D8R D10T, D8T, D10N, D10T2, D10R

    15 to 18 liter
    C15

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824K, 824C, 844K, 844H, 824H

    petroleum products
    C15 TH35-C15T TH35-E81 TH48-E70 CX35-P800 TH35-C15I CX31-P600 C27 CX31-C15I

    wheel loaders
    990K, 980H, 980G, 990H, 986H, 986K

    drill
    MD6250

    excavator
    365C

    earthmoving compactor
    825H, 825K, 825C, 826K, 826C, 826H