247-6987: CJ COTOV - 90
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    247-6987: CJ COTOV - 90

    Número de Peça : 247-6987
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cotovelo de Turbocompressor

    Descrição:

    • Cotovelos são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 53,3
    • Comprimento (mm): 203,2
    • Largura (mm): 127
    teng
    C15