247-9019: 247-9019
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    247-9019: 247-9019

    Número de Peça : 247-9019
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Média a Alta Pressão

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo ou água, água-glicol e fluidos hidráulicos de água-óleo resistentes ao fogo, óleo quente, graxa, lubrificantes, óleos cru e combustível, ar e água.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de borracha sintética resistente ao óleo, duas camadas de reforço de fio de aço de alta tensão trançado especial separadas por uma camada de borracha sintética e uma tampa externa de borracha sintética resistente ao óleo e às intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações em serviço de Média a Alta pressão com flexão repetitiva, surtos de pressão de impulso cíclico e tensões de vibração.

    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.