248-3100: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    248-3100: Correia em "V" sem Roda Dentada

    Número de Peça : 248-3100
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 885
    • Comprimento da Correia (pol): 34,84
    • Largura da Correia (mm): 12,7
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Sem Roda Dentada
    mini hydraulic excavator
    302.5C

    skid steer loader
    226D 249D 232D 239D