248-6615: ALOJAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    248-6615: ALOJAMENTO

    Número de Peça : 248-6615
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 185,4
    • Altura (pol): 7,3
    • Comprimento (mm): 401,3
    • Comprimento (pol): 15,8
    • Largura (mm): 401,3
    engine - generator set
    3512E PMG3516 G3516C G3516E G3520E G3520C

    engine - industrial
    3512E PMG3516 G3516C G3516E G3520E G3520C