• Home
  • 250-0478: Linha de Serviços Gerais, VRLA-AGM, Bateria UPS
250-0478: Linha de Serviços Gerais, VRLA-AGM, Bateria UPS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    250-0478: Linha de Serviços Gerais, VRLA-AGM, Bateria UPS

    Número de Peça : 250-0478
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Terminal (pol): 87
    • Aplicação: UPS, 0
    • Comprimento (pol): 0, 12.90
    • Largura (pol): 67
    • Tamanho do Grupo: 31
    • Taxa de AMP por Hora a 10 h: 0, 5.28
    • Taxa de AMP por Hora a 20 h: 186, 0
    • Terminal: Terminal de chumbo com enxertos de latão (1, 4-20 x 0,25 Rosca Fêmea Profunda), 0
    • Tipo de Bateria: VRLA-AGM, 0
    • Tipo de Grade: 0, AGM
    • Tipo de Manutenção: 0, Sem Manutenção
    • Volts: 12, 0
    • Watts de Potência por Célula: 350, 0