250-0479: Linha de Serviços Gerais, VRLA-AGM, Bateria UPS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    250-0479: Linha de Serviços Gerais, VRLA-AGM, Bateria UPS

    Número de Peça : 250-0479
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Terminal (mm): 286
    • Aplicação: UPS
    • Comprimento (mm): 342
    • Largura (mm): 172
    • Peso - Úmido (kg): 45
    • Tamanho do Grupo: 31
    • Taxa de AMP por Hora a 10 h: 6,66
    • Taxa de AMP por Hora a 20 h: 261
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: 4-20 x 0,25 Rosca Fêmea Profunda
    • Tipo de Bateria: VRLA-AGM
    • Tipo de Grade: AGM
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    • Watts de Potência por Célula: 475
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.