250-0483: Fonte de Alimentação Ininterrupta, VRLA-AGM, Bateria UPS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    250-0483: Fonte de Alimentação Ininterrupta, VRLA-AGM, Bateria UPS

    Número de Peça : 250-0483
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria de Fonte de Alimentação Ininterrupta de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Terminal (pol): 9,3
    • Aplicação: UPS
    • Comprimento (pol): 21,70
    • Peso - Úmido (lb): 129
    • Tamanho do Grupo: 4D
    • Taxa de AMP por Hora a 10 h: 9,91
    • Taxa de AMP por Hora a 20 h: 338
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminal do condutor com inserções de latão (1
    • Tipo de Bateria: VRLA-AGM
    • Tipo de Grade: AGM
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    • Watts de Potência por Célula: 624
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.