• Home
  • 250-0488: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida
250-0488: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    250-0488: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida

    Número de Peça : 250-0488
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Acionamento a Frio 600 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 600
    • Aplicação: Partida, 0
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 0, 45
    • Comprimento (pol): 9.10, 0
    • Largura (pol): 68
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 90
    • Tamanho do Grupo: 25
    • Terminal: Posto SAE, 0
    • Tipo de Bateria: 0, Úmido
    • Tipo de Equipamento: 0, CAMINHÃO LEVE E SUV - PARA SERVIÇO PESADO, 0, ALTA TEMPERATURA COM TECNOLOGIA DE LIGA DE CONDUTOR DE PRATA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AUTOMOTIVO, 0, AUTOMOTIVO, CAMINHÃO LEVE E SUV - PARA SERVIÇO PESADO, ALTA TEMPERATURA COM TECNOLOGIA DE LIGA DE PRATA/CHUMBO
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Prata, 0
    • Tipo de Manutenção: 0, Sem Manutenção
    • Volts: 12, 0