250-6110: GP DE TURBO BASE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    250-6110: GP DE TURBO BASE

    Número de Peça : 250-6110
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Turbocompressor

    Descrição:

    • Turbocompressores aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os Turbocompressores Cat® reduzem custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Turbocompressor Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 431,8
    • Altura (pol): 17
    • Comprimento (mm): 414
    • Comprimento (pol): 16,3
    • Largura (mm): 365,8
    engine - generator set
    3516C 3512C

    petroleum products
    3512C