• \
  • Home
  • 252-7165: Luzes de Sinalização de LED
252-7165: Luzes de Sinalização de LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    252-7165: Luzes de Sinalização de LED

    Número de Peça : 252-7165
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Sinalização LED Clara de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Transparente
    • Descrição: LED de Freio, Traseiro e de Seta
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Retangular
    pavimentadoras de asfalto
    AP300FLRC, AP-600D, AP355FLRC, AP355F, AP-655D, AP300F

    tratores-escrêiperes de rodas
    613G

    compactadores de solo de
    CS44B

    motoniveladoras
    160M2AWD, 120M2, 160M2, 120M2OEM, 12M2, 12M2AWD, 140M2AWD, 140M2, 120M2AWD

    carregadeiras
    980K, 972K, 986H, 966K, 980KOEM, 950K, 962K, 966KXE