253-3745: Extremidade da Haste Esférica
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    253-3745: Extremidade da Haste Esférica

    Número de Peça : 253-3745
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Métrica

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura - C (mm): 20,0
    • Comprimento até o Furo do Pino - A (mm): 94,0
    • Diâmetro da Extremidade da Haste - B (mm): 65,0
    • Diâmetro da Haste (mm): M24
    • Tipo de Extremidade da Haste: Esférico
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.