253-6453: CONJ TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    253-6453: CONJ TUBO

    Número de Peça : 253-6453
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 88,9
    • Altura (pol): 3,5
    • Comprimento (mm): 914,4
    • Comprimento (pol): 36
    • Largura (mm): 127
    forestry excavators
    558GF

    forest products
    558

    excavator
    330F L 323D2 L 320D LRR 330 GC 320D RR 329D L 329D, 324D FM 320F L 320E, 320E LN 323D L 325F 324D L 320 GC 320E L 320D L 320D2 L 324E L 323E LN 326D2, 330D2 L 329F L 324E, 330, 330F, 326F, 326D L 329E L 323F 330D2 320D2, 320D2 GC 324D, 325D, 325D L 320, 329D LN 323, 320D LN 320D, 320E LRR 538 328D LCR 321D LCR 329D2 L 325D FM 323E L 324D LN 323D S 329E, 323D LN 323D SA

    track excavators
    320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 320-01GC, 323-07, 320-07, 330-07GC 320-07GC