254-0233: SAPATA EST - MST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    254-0233: SAPATA EST - MST

    Número de Peça : 254-0233
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre da Sapata de Esteira SystemOne™ (Serviço Extremo, Garra Simples, Trapezoidal)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 915
    • Largura da Sapata (pol): 36
    • Tamanho do Parafuso (mm): M22
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,8661
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, Com Punção Central, Com Grampo
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type tractor
    D6R II D6T XL D6T, D6T LGP D6T XW D6R III

    track type tractors
    D6, D6TXELGP, D6VP D6TXEXWVP D6TXELGPV