254-0234: SAPATA EST - MST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    254-0234: SAPATA EST - MST

    Número de Peça : 254-0234
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata Principal da Esteira SystemOne™ (Serviço Extremo, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 36
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,8661
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, com Grampo
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type tractor
    D6 D6R D6R III D6T LGP D6R II D6T XL D6T D6T XW D6R LGP D6R XL D6 XE