254-0614: GP RODA - GUIA EST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    254-0614: GP RODA - GUIA EST

    Número de Peça : 254-0614
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia SystemOne™ (Invertida)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 575
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 574
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 22,6
    • Diâmetro do Eixo (mm): 50,5
    • Diâmetro do Flange (mm): 574
    • Diâmetro do Flange (pol): 22,6
    • Largura do Material Rodante (mm): 228
    • Tipo de Flange: Flange Central
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.