254-3526: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    254-3526: Correia em "V" com Roda Dentada (conjunto de 6)

    Número de Peça : 254-3526
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Largura: 15,9 mm (0,63 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (pol): 92,99
    • Largura da Correia (pol): 0,63
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    engine - generator set
    3508 3508B 3516B 3512B 3516 3512 G3512 G3516