254-4235: Suporte
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    254-4235: Suporte

    Número de Peça : 254-4235
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Suporte

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    As montagens em sanduíche contam com fixadores integrados em ambas as extremidades para uma instalação simplificada (dois prisioneiros rosqueados, dois furos rosqueados ou um prisioneiro e um furo).

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens em Sanduíche são uma opção econômica com bom desempenho em aplicações leves. Elas oferecem uma isolação radial e podem acomodar um deslocamento radial elevado.

    Aplicações:
    Montagens em Sanduíche são muito usadas em aplicações leves como componentes eletrônicos, mas também são usadas em aplicações de deslocamento elevado como tambores compactadores.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Borracha (pol): 0,79
    • Comprimento do Prisioneiro (pol): 0,47
    • Diâmetro Externo (pol): 0,63
    • Tipo de Suporte: Sanduíche - Prisioneiro Rosqueado nas Duas Extremidades
    • Tombamento da Rosca do Prisioneiro: 0,8
    engineer support tractor
    C18

    engine - generator set
    C15 C9 C13 C6.6 C7.1DE150E C7.1DE200E C7.1 C18 C9 GEN SET 3406C G3412 3456 C18 I6 DE200E0 C13GENSET DG150 C15 I6

    marine products
    C7.1 C9 C6.6