254-5288: PROTETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    254-5288: PROTETOR

    Número de Peça : 254-5288
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Protetor da Guia da Esteira

    Descrição:

    • Os protetores da guia da esteira auxiliam na orientação e proteção do conjunto do elo e roletes contra fragmentos e materiais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 60
    • Comprimento (mm): 550
    • Largura do Material Rodante (mm): 180
    ttl
    953D, 953K