• Home
  • 254-8155: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 3" × 3"
254-8155: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 3" × 3"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    254-8155: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 3" × 3"

    Número de Peça : 254-8155
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Holofote de Espectro Largo de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • N/P Lente: 202-6614, 0
    • N/P Lâmpada: 0, 351-9918
    • Padrão de Lente: 0, Holofote de Espectro Largo
    • Tensão: 24 volts, 0
    • Tipo de Conector: 0, DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas, 0
    • Tipo de Montagem: Suspensa, 0