254-9046: Abraçadeira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    254-9046: Abraçadeira

    Número de Peça : 254-9046
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Abraçadeira de Parafuso em "T

    Abraçadeiras Cat® são um dispositivo projetado para reter de maneira segura duas peças juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Máximo Efetivo (mm): 85,6
    • Diâmetro Máximo Efetivo (pol): 3,37
    • Diâmetro Mínimo Efetivo (mm): 77,7
    • Diâmetro Mínimo Efetivo (pol): 3,06
    • Largura da Abraçadeira (mm): 19
    • Largura da Abraçadeira (pol): 0,75
    • Material: 1E1541E
    petroleum products
    TH35-C13T TH35-E81

    engine - truck
    C13 C11