255-1533: SAPATA EST - MST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    255-1533: SAPATA EST - MST

    Número de Peça : 255-1533
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira Principal (Serviço Moderado, Garra Simples) SystemOne™

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 560
    • Largura da Sapata (pol): 22
    • Tamanho do Parafuso (mm): M18
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,7086
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (mm): 171,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,75
    track-type tractor
    D6K LGP D6K XL