• \
  • Home
  • 255-4182: SAPATA EST MST
255-4182: SAPATA EST MST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    255-4182: SAPATA EST MST

    Número de Peça : 255-4182
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira Principal (Serviço Moderado, Garra Simples) SystemOne™

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 29,9
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,7086
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    ttt
    D6K2, D5K2 XL D6K2 LGP D5K LGP D5K XL D6K XL D5K2 LGP D6K2 XL D6K LGP

    pipe
    PL61