255-4790: Elo-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    255-4790: Elo-Esteira

    Número de Peça : 255-4790
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo da Esteira Selada e Lubrificada (Lado Esquerdo Regular)

    Descrição:

    • Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.

    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (pol): 23,22
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    track-type tractor
    D7R II

    track-type loader
    973C, 973