255-4791: ELO EST - MAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    255-4791: ELO EST - MAS

    Número de Peça : 255-4791
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre Bipartido do Elo da Esteira Selada e Lubrificada (Lado Direito, Extremidade do Pino)

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    track-type tractor
    D7G2 D7G, D7R II

    track-type loader
    973D, 973C, 973

    track type tractors
    D7RIILGP