256-2211: 256-2211
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    256-2211: 256-2211

    Número de Peça : 256-2211
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira de Freio a Ar e Motor de Pressão Baixa

    Descrição:
    Canaliza ar, óleo do motor, água, óleos lubrificantes, combustível diesel ou fluidos hidráulicos à base de petróleo dentro de um motor ou de um sistema de freio a ar.


    Atributos:
    Conta com um tubo de borracha sintética, um traçado têxtil interno, um reforço de traçado de fio de aço altamente resistente à tensão e uma tampa têxtil possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Serviço de pressão baixa nos sistemas de freio a ar e motor.

    wheel-type loader
    988H

    wheel dozer
    834H

    petroleum products
    C32 C15 C27 C18 TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I

    engine - industrial
    C32 C15 C27 C18 TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I

    expanded mining products
    6015, 6030, 6040, 6040 FS 6018, 6015 FS

    earthmoving compactor
    836H