256-4971: SAPATA EST - MST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    256-4971: SAPATA EST - MST

    Número de Peça : 256-4971
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira Principal SystemOne™ (Serviço Moderado, Garra Dupla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.
    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 450
    • Largura da Sapata (pol): 17,7
    • Tamanho do Parafuso (mm): M22
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,8661
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type loader
    963C, 963K, 963B 963D