257-1847: Proteção da Borda da Chapa de Desgaste Montada Superior
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    257-1847: Proteção da Borda da Chapa de Desgaste Montada Superior

    Número de Peça : 257-1847
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa de Desgaste Superior Montada

    Descrição:
    Chapas de Desgaste Montadas na Parte Superior ou Tampas Superiores, complementam as meias setas para proteger totalmente a borda base.

    Atributos:
    Aumente o Tempo de Atividade: a cobertura superior reduz o desgaste nas juntas soldadas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 446
    • Comprimento (pol): 17,5
    • Espessura (mm): 35
    • Espessura (pol): 1,37
    • Largura da Extremidade (mm): 304,8
    wheel-type loader
    993K