257-1991: CONJ ELO - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    257-1991: CONJ ELO - CLA

    Número de Peça : 257-1991
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Elos Fechados e Lubrificados Classic™

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A Esteira Fechada e Lubrificada Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 37
    • Tamanho do Parafuso (mm): 9/16
    • Tamanho do Parafuso (pol): 9/16
    • Tombamento da Esteira (mm): 155,6
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,1
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.