257-8022: CONJ ELO TQ ABRAÇ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    257-8022: CONJ ELO TQ ABRAÇ

    Número de Peça : 257-8022
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Elos Fechados Classic™ (Arruela Belleville de Duas Peças)

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A Esteira Selada Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que vai se desgastando. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.
    • As arruelas Belleville são molas moldadas como uma arruela. Elas são usadas em Esteira Selada para ajudar a manter a vedação do sistema.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Conjunto de Elos Fechados (Arruela Belleville de Duas Peças)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 46
    • Tamanho do Parafuso (mm): 5/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tombamento da Esteira (mm): 175,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,9
    track-type tractor
    D5B, D5