258-7766: CONJ CABO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    258-7766: CONJ CABO

    Número de Peça : 258-7766
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cabo do Governador

    Descrição:

    • Os cabos são componentes importantes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 50,8
    • Altura (pol): 2
    • Comprimento (mm): 355,6
    • Comprimento (pol): 14
    • Largura (mm): 266,7
    wheel-type loader
    904B